|
|
|
LVS04128
Linergy BW,Bara capsulata,400A,4P,L1400
|
|
|
Principale
Gama
|
Linergy
|
Gama de produse
|
Linergy
|
Tip produs sau componenta
|
Bara colectoare
|
Nume produs
|
Linergy BW
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
|
Grad de protectie IP
|
IPxx B
|
Descriere bara colectoare
|
Bara izolata
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Descriere poli
|
4P
|
Directia de instalare
|
Vertical, poziţie de funcţionare: spate
|
Descrierea instalatiei
|
Firida 650 mm
Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
750 V c.a.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
400 A
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
20 kA (1 s)
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
52,5 kA
|
I²t la activare
|
400000 kA².s
|
Curent admisibil
|
400 A
|
Lungime
|
1400 mm
|
Inaltime
|
85 mm
|
Adancime
|
45 mm
|
Greutate produs
|
8,94 kg
|
Tip de conexiune bare colectoare
|
Gaura filetata M6
|
Pas de conectare
|
Conectare la 25mm
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificari produs
|
ASTA
|
Rezistenţă mecanică
|
Teste seismice ranforsarea structurii - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
153,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
9,206 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
27
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
202,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
261,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a
|
BVB
|
Acceptat
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|