Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04171
LVS04171
4 bare filetate 160A,L1400,Linergy BS BB
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Bara colectoare
Nume produs Linergy BS
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
Descriere bara colectoare Bara plata
Cantitate pe set Set de 4
Suplimentare
Directia de instalare Vertical, poziţie de funcţionare: spate
Descrierea instalatiei Firida 650 mm
Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
[Ie] curent nominal de utilizare 160 A la 35 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 10 kA (1 s) pentru 3 supports
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 30 kA
Sectiune transversala a barei 15 x 5 mm
Lungime 1400 mm
Latime 15 mm
Adancime 5 mm
Greutate produs 3,74 kg
Culoare Natural
Tip de conexiune bare colectoare Gaura filetata M6
Pas de conectare Conectare la 25mm
Mediu
Standarde IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificari produs ASTA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 17,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 154,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,687 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P2M
Numar unitati in a doua forma de impachetare 56
Inaltime a doua forma de impachetare 29,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 200,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 231,000 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni