Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04215
LVS04215
4 Cleme prindere BLK 3X16² LINERGY TB
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Bloc
Nume produs Linergy TB
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de impamantare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Suplimentare
Descrierea instalatiei Carcasa de podea
Cofret cu montaj pe perete
Firida
Carcasa pachet
Conexiuni - borne Borne cu arc, 3 x 16 mm²
Cantitate pe set Set de 4
Latime 37 mm
Greutate produs 0,196 kg
Culoare Verde şi galben
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,8 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 194,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 10,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 16,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 29,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,328 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 816
Inaltime a treia forma de impachetare 57,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 173,84 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni