Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04256
LVS04256
10 suporti ajustabili canal cablu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip produs sau componenta Suport
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru sasiu
Tip de accesorii / piese separate Canal de cablu
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) jgheaburi de cablu
PrismaSeT (PrismaSeT G) jgheaburi de cablu
Compatibilitate produs Jgheaburi orizontale
Suplimentare
Descrierea instalatiei Firida
Cofret cu montaj pe perete
Carcasa de podea
Echipament livrat Suruburi (plastic)
Suport de montare Sina modulara
Cantitate pe set Set de 10
Inaltime 80 mm
Greutate produs 0,8 kg
Material Plastic
Culoare Alb (RAL 9001)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,5 cm
Latime prima forma de impachetare 14,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 42,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 770,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 80
Inaltime a doua forma de impachetare 46,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 73,0 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni