Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04462
LVS04462
Conexiune orizontal NSX630 cu clapeta, 4P 630A, pe Linergy LGY
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Conexiune
Numele produsului PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Standarde IEC 61439-2, interiorul carcasei
IEC 61439-1, interiorul carcasei
Certificari produs ASTA
Suplimentare
Conectare aparat din dulap Pod de bare Linergy
Descriere poli 4P
Descrierea instalatiei Firida 650 mm
Dispozitiv instalat Compact conectare NSX400 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare orizontal instalare
Compact conectare NSX630 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare orizontal instalare
Compact debrosabil NSX400 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare orizontal instalare
Compact debrosabil NSX630 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare orizontal instalare
Compact conectare NSX400 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare orizontal instalare
Compact conectare NSX630 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare orizontal instalare
Compact debrosabil NSX400 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare orizontal instalare
Compact debrosabil NSX630 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare orizontal instalare
[Ie] curent nominal de utilizare 630 A
Sectiune transversala a barei 30 x 10 mm
Greutate produs 5 kg
Cantitate pe set Set de 1
Unitate functionala 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil comutare orizontal 4P 1 direct 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil comutare orizontal 4P 1 direct 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil comutare orizontal 4P 1 direct 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare orizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil comutare orizontal 4P 1 direct 6
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,000 cm
Latime prima forma de impachetare 30,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 40,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,107 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 48,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 216,280 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni