|
|
|
LVS04512
PE V.Bar W. orificiu 25X5 L1675 Linergy Tb
|
|
|
Principale
Gama
|
Linergy
|
Gama de produse
|
Linergy
|
Tip produs sau componenta
|
Bara plata conductor PE
|
Nume produs
|
Linergy TB
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Directia de instalare
|
Orizontal
Vertical
|
Descrierea instalatiei
|
Firida
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
400 A
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
40 kA (1 s) pentru 3 supports (vertical
40 kA (1 s) (orizontal
|
Sectiune transversala a barei
|
25 x 5 mm
|
Lungime
|
1675 mm
|
Latime
|
25 mm
|
Adancime
|
5 mm
|
Greutate produs
|
2,06 kg
|
Culoare
|
Natural
|
Tip de conexiune bare colectoare
|
Gaura Ø 10 mm
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificari produs
|
ASTA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
178,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,952 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
32,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
202,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
220,180 kg
|
Durabilitatea ofertei
BVB
|
Acceptat
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|