|
|
|
LVS04560
Profil Linergy 630A L2000 mm
|
|
|
Principale
Gama
|
Linergy
|
Gama de produse
|
Linergy
|
Tip produs sau componenta
|
Bara profilata
|
Nume produs
|
Linergy LGYE
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu penrtu bare
|
Descriere bara colectoare
|
Linergy
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Directia de instalare
|
Orizontal, poziţie de funcţionare: sus
Orizontal, poziţie de funcţionare: jos
|
Descrierea instalatiei
|
Firida 650 mm
Firida 650 + 150 mm
Jgheab dulap 300 mm
Jgheab dulap 400 mm
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
12 kV (grad de poluare: 3)
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
630 A
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
30 kA (1 s) pentru 2 supports (orizontal
|
Curent admisibil
|
630 A la 35 °C <= IP31
530 A la 35 °C > IP31
|
Lungime
|
2000 mm
|
Inaltime
|
150 mm
|
Latime
|
60 mm
|
Adancime
|
23 mm
|
Greutate produs
|
2,11 kg
|
Culoare
|
Natural
|
Tip de conexiune bare colectoare
|
Slot t simplu
|
Pas de conectare
|
Poitie de conectare libera
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificari produs
|
ASTA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
210,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,347 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
23,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
202,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
132,0 kg
|
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garanție contractuală
|
|