|
|
|
LVS04665
Suport fix pentru bare orizontale, Linergy BS, lungime 115 mm, grosimea de 5-10 mm
|
|
|
Principale
Gama
|
Linergy
|
Gama de produse
|
Linergy BS
|
Tip produs sau componenta
|
Suport bara colectoare
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Linergy (Linergy BS) bara colectoare
Linergy (Linergy LGYE) bara colectoare
|
Aplicatie specifica produsului
|
Pentru sustinerea barelor colectoare oriontale de 10mm
|
Descriere bara colectoare
|
Plat, drept
|
Suplimentare
Conectare aparat din dulap
|
Linergy LGYE orizontal sistem de bare - fix
Linergy BS orizontal sistem de bare - fix
|
Descriere cofret/dulap
|
Firida
|
Adancime firida
|
600 mm
|
Destinatie produs
|
Pentru rama
|
Pozitie bara colectoare
|
Sus
|
Latimea barei
|
60 mm
80 mm
50 mm
|
Directie de instalare
|
Orizontal
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
55,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,382 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,172 kg
|
Durabilitatea ofertei
BVB
|
Acceptat
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|