Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04672
LVS04672
Placa de conectare, Linergy TB, suport unghiular pentru bare PE orizontale si verticale, set de 2
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Gama de produse Linergy TB
Tip produs sau componenta Placa de conectare
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu penrtu bare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
Linergy (Linergy TB) bara plata conductor PE
Destinatie produs Sistem de bare
Suplimentare
Conectare aparat din dulap Bara PE orizontal
Bara PE vertical
Cantitate pe set Set de 2
Inaltime 85 mm
Latime 105 mm
Adancime 50 mm
Greutate produs 0,84 kg
Culoare Natural
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5 cm
Latime prima forma de impachetare 9 cm
Lungime prima forma de impachetare 11 cm
Greutate prima forma de impachetare 819 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,435 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni