Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04693
LVS04693
Conn.sup.70mm B/centru
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Suport de extensie terminale
Nume produs Linergy BS
Compatibilitate gama Linergy (Linergy BS) bara colectoare
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Suplimentare
Conectare aparat din dulap Linergy BS spate sistem de bare
Descrierea instalatiei Firida 650 mm
Cantitate pe set Set de 1
Greutate produs 1,74 kg
Mediu
Standarde IEC 61439-2
Certificari produs ASTA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,2 cm
Latime prima forma de impachetare 10,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 58,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,78 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,645 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 72
Inaltime a treia forma de impachetare 103,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 151,5 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni