Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04712
LVS04712
Conexiune Canalis frontala NS-MTZ1/NT 4P
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Conexiune
Numele produsului PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru interfata
Standarde IEC 61439-2, interiorul carcasei
IEC 61439-1, interiorul carcasei
Certificari produs ASTA
Suplimentare
Conectare aparat din dulap KT cu Canalis
Descriere poli 4P
Descrierea instalatiei Firida 650 mm
Adancime dulap 400 mm fata
Dispozitiv instalat Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare
Compact debrosabil NS1250 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare
Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: mecanism motor vertical instalare
Compact debrosabil NS1250 - comandă: mecanism motor vertical instalare
Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: comutare vertical instalare
Compact debrosabil NS1250 - comandă: comutare vertical instalare
Compact fix NS630b...1000 - comandă: comutare vertical instalare
Compact fix NS1250 - comandă: comutare vertical instalare
Compact fix NS630b...1000 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare
Compact fix NS1250 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare
Compact fix NS630b...1000 - comandă: mecanism motor vertical instalare
Compact fix NS1250 - comandă: mecanism motor vertical instalare
Masterpact fix NT06...10 - comandă: comutare vertical instalare
Masterpact fix NT06...10 - comandă: mecanism motor vertical instalare
Masterpact fix NT12 - comandă: comutare vertical instalare
Masterpact fix NT12 - comandă: mecanism motor vertical instalare
[Ie] curent nominal de utilizare 1250 A
Culoare Natural
Inaltime 110 mm
Latime 50 mm
Greutate produs 3,76 kg
Cantitate pe set Set de 1
Unitate functionala 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT06...10 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix comutare vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Masterpact NT12 fix mecanism motor vertical 4P 1 conexiune frontala pe Canalis 17
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 39,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,695 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 19,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 70,0 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni