Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04854
LVS04854
Capac conector orizontal spate NS-MTZ1/NT
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Capac conexiune spate
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru interfata
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) cadru
Forma de separare dulap Forma 1
Suplimentare
Descrierea instalatiei Firida
Dispozitiv instalat Vertical debrosabil NS630b...1600
Vertical fix + debrosabil NT06...16
Cantitate pe set Set de 1
Greutate produs 9,92 kg
Finisare suprafata Mat
Texturat
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare Alb (RAL 9003)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 64,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 83,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,55 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 66,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 107,0 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni