Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04951
LVS04951
Placa presetupe, PrismaSeT P, H 200mm L 325mm, montare laterala sau spate
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse PrismaSeT P
Gama PrismaSeT
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) cadru
Tip produs sau componenta Placa cu presetupe de cabluri
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Suplimentare
Descriere cofret/dulap Firida 650 mm
Firida 400 mm
Numar de module verticale (50 mm) 4
3
Tip de placa cu presetupe Simplu
Locul de montare Lateralul tabloului
Spatele cofretului
Material Plastic
Cantitate pe set Set de 1
Inaltime 200 mm
Latime 325 mm
Adancime 30 mm
Greutate produs 0,36 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,4 cm
Latime prima forma de impachetare 20 cm
Lungime prima forma de impachetare 32,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 310 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,136 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 73 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 54 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni