|
|
|
LVS08115
Carcasa extensibila montata pe perete, PrismaSeT G, L 600 mm, H 780 mm (15 m), IP30, fara placi laterale
|
|
|
Principale
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT G
|
Tip produs sau componenta
|
Extensie carcasa
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie electrica de joasa tensiune
|
Tip carcasa
|
Unitate functionala livrat sub forma de kit
Dulap metalic
Dulap de interior
|
Descriere cofret/dulap
|
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
|
Alcatuirea kitului
|
Montanti
Placa spate
Placa superioara
Placa inferioara
|
Informatii suplimentare
|
Pot fi combinate alaturat si unul deasupra celuilalt
|
Tip de placa frontala
|
Fara se comandă separat
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
15
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
24
|
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
|
Certificari produs
|
ASTA
EAC
|
Suplimentare
[Ui] tensiune de izolatie
|
1000 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[In] curent nominal
|
630 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2
|
Curent de scurtcircuit
|
50 kA
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-1
|
[Ipk] curent nominal admisibil de varf
|
53 kA conformitate cu IEC 61439-1
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa 1
|
Material
|
Tabla de otel tratat
|
Tratament protector
|
Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
|
Finisare suprafata
|
Texturat
Mat
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Latime
|
600 mm
|
Înălţime
|
780 mm
|
Adancime
|
205 mm
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP30 cu placă frontală
IP40 cu usa
IP41 with door and canopy
IP43 with door, canopy and IP43 gasket
|
Grad de protectie IK
|
IK07 cu placă frontală
IK08 cu usa transparenta
IK10 cu usa plina
|
Rezistenţă mecanică
|
Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
65,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
84,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
12,75 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
94,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
113,0 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
BVB
|
Acceptat
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|