|
|
|
LVS08133
Usa transparenta W600 9M Prisma G IP30
|
|
|
Principale
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT G
|
Tip produs sau componenta
|
Usa
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
|
Echipament furnizat
|
Uşă
Maner
Lacat (cheie 405)
Alt lacat si insert se comandă separat
2 balama
|
Tip de usa
|
Transparent
|
Grad de protectie IP
|
IP43 with door, canopy and IP43 gasket
IP30 fara usa
IP40 cu usa
IP41 with door and canopy
|
Suplimentare
Descrierea instalatiei
|
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Dulap de extindere 600 mm
|
Partea de deschidere a usii
|
Reversibil
|
Numar de incuietori
|
1
|
Unghi de deschidere a usii
|
130 °
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
9
|
Material carcasa
|
Maner poliamidă
Sticla
Rama decorativa tablă de oțel tratată
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Inaltime
|
480 mm
|
Latime
|
600 mm
|
Adancime
|
36 mm
|
Greutate produs
|
3,68 kg
|
Material
|
Sticla
|
Finisare suprafata
|
Texturat
Mat
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Tratament protector
|
Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
54,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
64,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,508 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
90,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
101,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882
|
BVB
|
Acceptat
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|