|
|
|
LVS08135
Usa transparenta W600 15M Prisma G IP30
|
|
|
Principale
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT G
|
Tip produs sau componenta
|
Usa
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
|
Echipament furnizat
|
Uşă
Maner
Lacat (cheie 405)
Alt lacat si insert se comandă separat
2 balama
|
Tip de usa
|
Transparent
|
Grad de protectie IP
|
IP43 with door, canopy and IP43 gasket
IP30 fara usa
IP40 cu usa
IP41 with door and canopy
|
Suplimentare
Descrierea instalatiei
|
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Dulap de extindere 600 mm
|
Partea de deschidere a usii
|
Reversibil
|
Numar de incuietori
|
2
|
Unghi de deschidere a usii
|
130 °
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
15
|
Material carcasa
|
Maner poliamidă
Sticla
Rama decorativa tablă de oțel tratată
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Inaltime
|
780 mm
|
Latime
|
600 mm
|
Adancime
|
36 mm
|
Greutate neta
|
5,52 kg
|
Material
|
Sticla
|
Finisare suprafata
|
Mat
Texturat
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Standarde
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Tratament protector
|
Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
64,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
85,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
6,83 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
97,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
92,0 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Mercury free
|
Yes
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|