Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08178
LVS08178
Conducta montata pe perete W300 24M Prisma G IP30
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT G
Tip produs sau componenta Canal
Aplicatie a dispozitivului Distributie electrica de joasa tensiune
Tip carcasa Unitate functionala livrat sub forma de kit
Dulap metalic
Dulap de interior
Descriere cofret/dulap Jgheab montat pe perete 300 mm
Alcatuirea kitului Montanti
Placa spate
Placa superioara
Placa inferioara
Informatii suplimentare Pot fi combinate alaturat si unul deasupra celuilalt
Tip de placa frontala Fara se comandă separat
Numar de module verticale (50 mm) 24
Numarul de module de 18 mm pe rand 10
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
Certificari produs ASTA
EAC
Suplimentare
[Ui] tensiune de izolatie 1000 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[In] curent nominal 630 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2
Curent de scurtcircuit 50 kA
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-1
[Ipk] curent nominal admisibil de varf 53 kA conformitate cu IEC 61439-1
Clasa de izolatie electrica Clasa 1
Material Tabla de otel tratat
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisare suprafata Texturat
Mat
Culoare Alb (RAL 9003)
Latime 305 mm
Înălţime 1230 mm
Adancime 205 mm
Greutate produs 10,5 kg
Cantitate pe set Set de 1
Mediu
Grad de protectie IP IP30 cu placă frontală
IP40 cu usa
IP41 with door and canopy
IP43 with door, canopy and IP43 gasket
Grad de protectie IK IK07 cu placă frontală
IK08 cu usa transparenta
IK10 cu usa plina
Rezistenţă mecanică Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,500 cm
Latime prima forma de impachetare 35,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 129,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 11,101 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 95,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 202,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 290,000 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Ambalare sustenabila Da
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
Nu contine PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni