Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08343
LVS08343
Panou spate si usa, PrismaSeT G, L 300mm, H 650mm (11M), IP55, pentru conducta de extensie
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT G
Tip produs sau componenta Usa
Panou spate
Aplicatie a dispozitivului Distributie electrica de joasa tensiune
Tip carcasa Unitate functionala livrat sub forma de kit
Echipament livrat 1 x usa a cabinetului
Informatii suplimentare Pot fi combinate alaturat si unul deasupra celuilalt
Tip de placa frontala Fara
Numar de module verticale (50 mm) 11
Numarul de module de 18 mm pe rand 10
Suplimentare
[Ui] tensiune de izolatie 1000 V
[In] curent nominal 630 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisare suprafata Mat
Neted
Culoare Alb (RAL 9001)
Latime 300 mm
Înălţime 650 mm
Adancime 260 mm
Greutate produs 11,84 kg
Cantitate pe set Set de 1
Mediu
Grad de protectie IP IP55 cu usa
Grad de protectie IK IK10 cu usa conformitate cu EN/IEC 62262
Rezistenţă mecanică Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,500 cm
Latime prima forma de impachetare 36,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 64,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 11,966 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 34,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 83,000 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat