|
|
|
LVS08376
Usa simpla 4M G IP55/11-27M
|
|
|
Principale
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT G
|
Tip produs sau componenta
|
Usa partiala
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
|
Echipament furnizat
|
Uşă
2 balama
Inserturi triunghiulare metalice de 8mm
Contrapanou izolator
|
Tip de usa
|
Decupaj
|
Grad de protectie IP
|
IP55
|
Suplimentare
Descrierea instalatiei
|
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Carcasa de podea 600 mm
|
Numar de incuietori
|
3
|
Unghi de deschidere a usii
|
180 °
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
4
|
Informatii suplimentare
|
Dimensiunile celor doua orificii sunt 200 x 112 mm
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Inaltime
|
200 mm
|
Latime
|
600 mm
|
Adancime
|
26 mm
|
Greutate produs
|
5,18 kg
|
Finisare suprafata
|
Texturat
Mat
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK10 conforming to EN/IEC 62262
|
Standarde
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Tratament protector
|
Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
24,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
59,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,18 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
28,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
43,0 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
59f6259b-e658-4975-a18c-7f2022995d64
|
BVB
|
Acceptat
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|