|
|
|
LVS08564
Balamale cadru superior W650
|
|
|
Principale
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT P
|
Tip produs sau componenta
|
Cadru de sustinere a placii frontale cu balamale
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT P) ghena dulap
|
Suplimentare
Descriere cofret/dulap
|
Jgheab dulap 400 mm
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
36
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Înălţime
|
2000 mm
|
Latime
|
400 mm
|
Greutate produs
|
5,18 kg
|
Finisare suprafata
|
Mat
Texturat
|
Tratament protector
|
Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
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
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
35,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
190,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,8 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
42,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
202,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
107,0 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|