|
|
|
LVS08654
Placa acoperis, PrismaSeT P, pentru tablou L 400mm P 600mm, IP55
|
|
|
Principale
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT P
|
Tip produs sau componenta
|
Acoperis
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie electrica de joasa tensiune
|
Tip carcasa
|
Dulap metalic
|
Descrierea instalatiei
|
Firida 400 mm 600 mm
|
Standarde
|
IEC 61439-1 pentru carcasa
IEC 61439-2 pentru carcasa
|
Certificari produs
|
ASTA
|
Suplimentare
Material
|
Tabla de otel tratat
|
Tratament protector
|
Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
|
Finisare suprafata
|
Mat
Texturat
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Optiuni de culori speciale
|
Da
|
Latime
|
400 mm
|
Adancime
|
600 mm
|
Greutate produs
|
2,72 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 pentru carcasa
|
Grad de protectie IK
|
IK10
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
42,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
62,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,757 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
87,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
111,0 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|