Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08683
LVS08683
Placa presetupe simpla, PrismaSeT P, IP55, pentru tablou W 300mm D 600mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse PrismaSeT P
Gama PrismaSeT
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) canal
Tip produs sau componenta Placa cu presetupe de cabluri
Compatibilitate produs Cabinet IP55
Suplimentare
Descriere cofret/dulap Ghena 300 mm
Tip de placa cu presetupe Simplu
Material Tabla de otel tratat
Cantitate pe set Set de 1
Latime 300 mm
Adancime 600 mm
Greutate produs 2,62 kg
Finisare suprafata Mat
Texturat
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare Alb (RAL 9003)
Mediu
Grad de protectie IP IP55
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 32,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 59,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,568 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 36,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 63,000 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni