Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08734
LVS08734
Perete spate, PrismaSeT P, pentru carcasa W 400mm, IP31
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Panou spate
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
Aplicatie a dispozitivului Distributie electrica de joasa tensiune
Tip carcasa Dulap metalic
Descrierea instalatiei Firida 400 mm
Alcatuirea kitului Panou lateral
Standarde IEC 61439-1 pentru carcasa
IEC 61439-2 pentru carcasa
Certificari produs ASTA
Suplimentare
Material Tabla de otel tratat
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisare suprafata Mat
Texturat
Culoare Alb (RAL 9003)
Optiuni de culori speciale Da
Latime 400 mm
Înălţime 2000 mm
Greutate produs 7,84 kg
Cantitate pe set Set de 1
Mediu
Grad de protectie IP IP30 pentru carcasa
Grad de protectie IK IK08
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 41,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 106,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 7,930 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 54,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 82,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 130,000 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Ambalare sustenabila Da