Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08776
LVS08776
Suport legaturi cabluri W650, set 4
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Suport de susţinere cabluri
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii cablare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Compatibilitate produs Cadru
Suplimentare
Locul de montare Spate
Suport de montare Stâlpi funcţionali
Descrierea instalatiei Firida 650 mm
Cantitate pe set Set de 4
Lungime 650 mm
Inaltime 30 mm
Latime 650 mm
Adancime 10 mm
Greutate produs 1,02 kg
Material Metal
Culoare Natural
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,800 cm
Latime prima forma de impachetare 6,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 58,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,081 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 23,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 17,655 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 128
Inaltime a treia forma de impachetare 37,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 154,000 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni