Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08778
LVS08778
Suport legaturi cabluri W800, set 4
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Suport de susţinere cabluri
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii cablare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Compatibilitate produs Cadru
Suplimentare
Locul de montare Spate
Suport de montare Stâlpi funcţionali
Descrierea instalatiei Firida 800 mm
Cantitate pe set Set de 4
Lungime 800 mm
Inaltime 30 mm
Latime 727 mm
Adancime 22 mm
Greutate produs 1,34 kg
Material Metal
Culoare Natural
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 73,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,323 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 15,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 27 cm
Lungime a doua forma de impachetare 74,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 21,58 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 32
Inaltime a treia forma de impachetare 31 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 49 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni