Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08885
LVS08885
Banda combinata W300/G IP30
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT G
Tip produs sau componenta Banda combinata
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT G) extensie carcasa
Compatibilitate produs Carcasă IP30
Grad de protectie IP IP30
Suplimentare
Descrierea instalatiei Jgheab montat pe perete 300 mm
Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Locul de montare Partea de sus sau de jos a cofretului
Cantitate pe set Set de 2
Latime 300 mm
Finisare suprafata Mat
Neted
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare Alb (RAL 9003)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 68,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 702,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 22
Inaltime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 27,500 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
BVB
print Acceptat
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
Ambalare sustenabila Da
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni