Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08914
LVS08914
12 placi de gravura 18X35 /suport 08913
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip produs sau componenta Placa gravata
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Echipament furnizat 1 capac transparent
1 placa
1 suport
Suplimentare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Mod de montare Cu suruburi
Cu cleme
Descrierea instalatiei Firida
Carcasa de podea
Cofret cu montaj pe perete
Cantitate pe set Set de 12
Inaltime 18 mm
Latime 35 mm
Greutate produs 0,02 kg
Culoare Negru si alb
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,5 cm
Latime prima forma de impachetare 2,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 150
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,713 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat