|
|
|
LVS08916
12 placi de gravura 18X72 /SUPORT 08915
|
|
|
Principale
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip produs sau componenta
|
Placa gravata
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru marcare
|
Echipament furnizat
|
1 placa
1 suport
1 capac transparent
|
Suplimentare
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
|
Mod de montare
|
Cu cleme
Cu suruburi
|
Descrierea instalatiei
|
Firida
Carcasa de podea
Cofret cu montaj pe perete
|
Cantitate pe set
|
Set de 12
|
Inaltime
|
18 mm
|
Latime
|
72 mm
|
Greutate produs
|
0,02 kg
|
Culoare
|
Negru si alb
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
19,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
150
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,363 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|