Schneider-Electric Challenge Com
 
LVSSDT524
LVSSDT524
PrismaSeT S, usa transparenta, 5R, 24M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Tip produs sau componenta Usa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Compatibilitate gama PrismaSeT S
Suplimentare
Montare dulap Suprafata
Numar cheie Numarul care va fi declarat
Tip usa Transparent
Destinatie produs Cofret
Numar de randuri orizontale 5
Numar de pasi de 9mm pe rand 48
Numarul de module de 18 mm pe rand 24
Numarul total de module de 18 mm 120,0
Greutate produs 8 kg
Material carcasa Sticla
Latime 568 mm
Inaltime 946 mm
Adancime 48,4 mm
Culoare Fara culoare
Segment de piata Rezidential
Cladiri mici
Mediu
Grad de protectie IP IP41
Grad de protectie IK IK08
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,000 cm
Latime prima forma de impachetare 59,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 111,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,642 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare X12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 11
Inaltime a doua forma de impachetare 105,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 127,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 26
Garanție contractuală
Garantie 18 luni