Schneider-Electric Challenge Com
 
LVSST624
LVSST624
PrismaSet S, PT, 6R, 24M, metal
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Nume produs S
Tip produs sau componenta Cofret
Tip dulap Tablou de distributie
Descriere cofret/partitie Cofret cu montaj pe perete
Montare dulap Suprafata
Suplimentare
Latime Total: 570 mm
În?l?ime Total: 1106 mm
Adancime Total : 191 mm
Numarul de module de 18 mm pe rand 24
Numar de randuri orizontale 6
Numarul total de module de 18 mm 144
Numar de pasi de 9mm pe rand 288
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Echipament furnizat 6 suport eticheta
6 banda de obturare
1 bloc terminal
4 cleme de cablu
6 placa modulara
Tip de placa frontala Modular
Tip sina Sin DIN simetrica
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Parti demontabile Sina DIN
Puterea disipata in W 169 W
[In] curent nominal 160 A
[Ui] tensiune de izolatie 400 V
Intrare cablu Cablu sau tub
Placi cu decupaje
Canal de cabluri
Placi detasabile
Numar blocuri terminale 1 impamantare cu 72borne
Conexiuni blocuri terminale 9 x 25 mm² + 63 x 4 mm² pentru impamantare
Conexiuni - borne Conexiune cu surub (impamantare) , 9 x 6…25 mm²
Push-in (impamantare) , 63 x 1,5…4 mm² (flexibil)
Push-in (impamantare) , 63 x 6 mm² (rigid sau blocat)
Descriere optiuni de blocare Optiune de blocaj
Material carcasa Cofret metal
Placa frontala technoplastic
Greutate neta 20,350 kg
Culoare Cofret:alb (RAL 9003)
Placa frontala:alb (RAL 9003)
Segment de piata Rezidential
Cladiri mici
Mediu
Rezistenta la foc Placa frontala:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Grad de protectie IP IP30 fara usa
IP41 cu usa
Grad de protectie IK IK08 fara usa
IK09 cu usa
Categorie de supratensiune II
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 61439-3
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 21,0 cm
Latime prima forma de impachetare 61,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 115,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 22,5 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 96,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 100,5 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Procentul minim de materiale reciclate 30
Garantie contractuala
Garantie 18 luni