Schneider-Electric Challenge Com
 
LVSXDP624
LVSXDP624
PrismaSet XS, Usa plina alba pentru cofret 6x24 Module
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Tip produs sau componenta Usa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Compatibilitate gama PrismaSeT XS
Suplimentare
Montare dulap Incastrat
Suprafata
Numar cheie Numarul care va fi declarat
Tip usa Opac
Partea de deschidere a usii Right or left
Numar de randuri orizontale 6
Numar de pasi de 9mm pe rand 48,0
Numarul de module de 18 mm pe rand 24
Numarul total de module de 18 mm 144,0
Greutate neta 7,630 kg
Material carcasa Otel
Latime 550 mm
Inaltime 1050 mm
Adancime 20 mm
Culoare Alb (RAL 9003)
Segment de piata Rezidential
Cladiri mici
Mediu
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK09
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 63,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 114,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,190 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 116,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 109,000 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium