|
|
|
LVSXDS318
PrismaSet XS, Usa fumurie pentru cofret 3x18 Module
|
|
|
Principale
Gama
|
PrismaSeT
|
Tip produs sau componenta
|
Usa
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT XS
|
Suplimentare
Montare dulap
|
Suprafata
Incastrat
|
Numar cheie
|
Numarul care va fi declarat
|
Tip usa
|
Transparent
|
Partea de deschidere a usii
|
Right or left
|
Numar de randuri orizontale
|
3
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
36
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
18
|
Numarul total de module de 18 mm
|
54
|
Greutate neta
|
1,200 kg
|
Material carcasa
|
Technoplastic
|
Latime
|
426 mm
|
Inaltime
|
600 mm
|
Adancime
|
20 mm
|
Culoare
|
Fumurie
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri mici
|
Mediu
Rezistenta la foc
|
650 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK09
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
44,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
61,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,626 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
116,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
94,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|