Schneider-Electric Challenge Com
 
LVSXF313
LVSXF313
PrismaSet XS, Cofret cu montaj ingropat, 3x13 Module, material plastic, usa fumurie, cu 1 bloc terminal
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Nume produs XS
Tip produs sau componenta Cofret
Tip dulap Tablou de distributie
Montare dulap Incastrat
Suplimentare
Latime Total: 351 mm
Incorporat: 321 mm
În?l?ime Total: 660 mm
Incorporat: 630 mm
Adancime Total : 129 mm
Incorporat : 86 mm
Adancime interioara 80 mm
Numarul de module de 18 mm pe rand 13
Numar de randuri orizontale 3
Numarul total de module de 18 mm 39
Numar de pasi de 9mm pe rand 78
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Echipament furnizat 3 eticheta de identificare
3 suport eticheta
1 bloc terminal
1 banda de obturare
1 Uşă
3 DIN rail
1 back plate
Tip de placa frontala Modular
Tip usa Transparent
Tip sina Sin DIN simetrica
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Puterea disipata in W 56 W
[In] curent nominal 90 A
[Ui] tensiune de izolatie 400 V
Intrare cablu Cablu sau tub
Placi cu decupaje
Placi detasabile
Numar blocuri terminale 1 impamantare cu 22borne
Conexiuni blocuri terminale 11 x 16 mm² + 11 x 10 mm² pentru impamantare
Conexiuni - borne Conexiune cu surub (impamantare) , 11 x 16 mm²
Conexiune cu surub (impamantare) , 11 x 10 mm²
Descriere optiuni de blocare Optiune de blocaj
Material carcasa Partea din spate technoplastic
Cofret technoplastic
Placa frontala technoplastic
Usa technoplastic
Greutate neta 4,870 kg
Culoare Cofret:alb (RAL 9003)
Placa frontala:alb (RAL 9003)
Usa:fumurie
Segment de piata Rezidential
Cladiri mici
Mediu
Rezistenta la foc Back plate:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Cofret:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Placa frontala:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Usa:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Grad de protectie IP IP40 with closed door
Grad de protectie IK IK09 with closed door
Categorie de supratensiune II
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Standarde IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Etichete privind calitatea IMQ
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14,500 cm
Latime prima forma de impachetare 41,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 66,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,755 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 98,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 86,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 28
Procentul minim de materiale reciclate 54
Garantie contractuala
Garantie 18 luni