|
|
|
LVSXF418
PrismaSet XS, Cofret cu montaj ingropat, 4x18 Module, material plastic, usa fumurie, cu 1 bloc terminal
|
|
|
Principale
Gama
|
PrismaSeT
|
Nume produs
|
XS
|
Tip produs sau componenta
|
Cofret
|
Tip dulap
|
Tablou de distributie
|
Montare dulap
|
Incastrat
|
Suplimentare
Latime
|
Total: 486 mm
Incorporat: 456 mm
|
Înălţime
|
Total: 810 mm
Incorporat: 780 mm
|
Adancime
|
Total : 129 mm
Incorporat : 86 mm
|
Adancime interioara
|
80 mm
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
18
|
Numar de randuri orizontale
|
4
|
Numarul total de module de 18 mm
|
72
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
144
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Echipament furnizat
|
4 eticheta de identificare
4 suport eticheta
1 bloc terminal
1 banda de obturare
1 Uşă
4 DIN rail
1 back plate
|
Tip de placa frontala
|
Modular
|
Tip usa
|
Transparent
|
Tip sina
|
Sin DIN simetrica
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Puterea disipata in W
|
100 W
|
[In] curent nominal
|
125 A
|
[Ui] tensiune de izolatie
|
400 V
|
Intrare cablu
|
Cablu sau tub
Placi cu decupaje
Placi detasabile
|
Numar blocuri terminale
|
1 impamantare cu 38borne
|
Conexiuni blocuri terminale
|
6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² pentru impamantare
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune cu surub (impamantare) , 6,0 x 6…25 mm²
Push-in (impamantare) , 32,0 x 1,5…4 mm² (flexibil)
Push-in (impamantare) , 32,0 x 6 mm² (rigid sau blocat)
|
Descriere optiuni de blocare
|
Optiune de blocaj
|
Material carcasa
|
Partea din spate technoplastic
Cofret technoplastic
Placa frontala technoplastic
Usa technoplastic
|
Greutate produs
|
6,910 kg
|
Culoare
|
Cofret:alb (RAL 9003)
Placa frontala:alb (RAL 9003)
Usa:fumurie
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri mici
|
Mediu
Rezistenta la foc
|
Back plate:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Cofret:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Placa frontala:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Usa:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Grad de protectie IP
|
IP40 with closed door
|
Grad de protectie IK
|
IK09 with closed door
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Standarde
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Etichete privind calitatea
|
IMQ
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
82,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
51,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
7,060 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
13
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
93,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
103,780 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
936edc52-983d-4511-8b20-81a50dd39ad0
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
40
|
Garanție contractuală
|
|