Schneider-Electric Challenge Com
 
LVSXH224
LVSXH224
PrismaSet XS, Cofret cu montaj ingropat, 2x24 Module, material plastic, usa transparenta, cu 1 bloc terminal
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PrismaSeT
Nume produs XS
Tip produs sau componenta Cofret
Tip dulap Tablou de distributie
Montare dulap Incastrat
Suplimentare
Latime Total: 648 mm
Incorporat: 618 mm
În?l?ime Total: 510 mm
Incorporat: 480 mm
Adancime Total : 129 mm
Incorporat : 86 mm
Adancime interioara 80 mm
Numarul de module de 18 mm pe rand 24
Numar de randuri orizontale 2
Numarul total de module de 18 mm 48
Numar de pasi de 9mm pe rand 96
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Echipament furnizat 2 eticheta de identificare
2 suport eticheta
1 bloc terminal
1 banda de obturare
1 Uşă
2 DIN rail
2 hardware de fixare a cablului
1 back plate
Tip de placa frontala Modular
Tip usa Transparent
Tip sina Sin DIN simetrica
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Parti demontabile Sina DIN
Puterea disipata in W 81 W
[In] curent nominal 125 A
[Ui] tensiune de izolatie 400 V
Intrare cablu Cablu sau tub
Placi cu decupaje
Placi detasabile
Numar blocuri terminale 1 impamantare cu 24borne
Conexiuni blocuri terminale 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pentru impamantare
Conexiuni - borne Conexiune cu surub (impamantare) , 3 x 6…25 mm²
Push-in (impamantare) , 21 x 1,5…4 mm² (flexibil)
Push-in (impamantare) , 21 x 6 mm² (rigid sau blocat)
Descriere optiuni de blocare Optiune de blocaj
Material carcasa Partea din spate technoplastic and metal
Cofret technoplastic
Placa frontala technoplastic
Usa sticla
Greutate neta 11,420 kg
Culoare Cofret:alb (RAL 9003)
Placa frontala:alb (RAL 9003)
Usa:Fara culoare
Segment de piata Rezidential
Cladiri mici
Mediu
Rezistenta la foc Back plate:850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Cofret:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Placa frontala:750 °C
Grad de protectie IP IP40 with closed door
Grad de protectie IK IK09 with closed door
Categorie de supratensiune II
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Standarde IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Etichete privind calitatea IMQ
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 22,500 cm
Latime prima forma de impachetare 54,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 63,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 11,300 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 125,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 120,000 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 69
Procentul minim de materiale reciclate 21
Garantie contractuala
Garantie 18 luni