Schneider-Electric Challenge Com
 
LVSXX5
LVSXX5
PrismaSet XS, Kit pentru montaj in pereti de gips carton
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Garantie 18 luni
Gama PrismaSeT
Tip produs sau componenta Kit de montaj
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama PrismaSeT XS
Tip cofret Cofret 13
Cofret 18
Cofret 24
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Montare dulap Incastrat
Suport de montare Rigips
Material carcasa Technoplastic
Greutate neta 250 g
Lungime 7 mm
Latime 7 mm
Inaltime 2 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 66,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 90
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,456 kg
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
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen