Schneider-Electric Challenge Com
 
LX1D6U7
LX1D6U7
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D6, 240V AC 50/60Hz for 80 and 95A contactor
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bobina contactor
Nume scurt al dispozitivului LX1D6
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 240 V c.a. 50/60 Hz
Rezistenta medie 131 Ohm la 20 °C
Inductanta circuitului inchis 8,3 H
Compatibilitate produs LC1D80
LC1D95
Durabilitate mecanica 4 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine F?r? modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operaţional: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Consum de energie conectare in VA 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 6…10 W la 50/60 Hz
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Greutate neta 0,28 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,900 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 312,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,305 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
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
Garantie 18 months