Schneider-Electric Challenge Com
 
LX1D8T7
LX1D8T7
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 480 V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bobina contactor
Nume scurt al dispozitivului LX1D8
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 480 V c.a. 50/60 Hz
Rezistenta medie 32249 Ohm la 20 °C
Inductanta circuitului inchis 938,41 H
Compatibilitate produs LC1D115
LC1D150
Durabilitate mecanica 8 Mcycles
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare: 0.3...0.5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operaţional: 0.8...1.15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Consum de energie conectare in VA 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Disipare de caldura 3…4,5 W la 50/60 Hz
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,2 cm
Latime prima forma de impachetare 11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 280,0 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
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
Garantie 18 months