Schneider-Electric Challenge Com
 
LX1FH1102
LX1FH1102
Bobina Lx1-F - Tesys F - 110 - 115 V C.A. 40/400 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bobina contactor
Nume scurt al dispozitivului LX1FH
Compatibilitate gama TeSys (TeSys F) LC1F contactor
Compatibilitate produs LC1F330
LC1F265
Tipul circuitului de comanda C.a. la 40...400 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 110...115 V c.a. 40...400 Hz
Rezistenta medie 18,7 Ohm de vârf la 20 °C
440 Ohm ţinere la 20 °C
Timp de functionare 100...170 ms deschidere
40...65 ms închidere
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Frecventa maxima de iesire 2400 cic/h la <55 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine F?r? modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.35...0.55 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
Operaţional 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
Consum de energie conectare in VA 650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 8 W la 40...400 Hz
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Greutate neta 0,75 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,200 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 865,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,818 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 97,436 kg