|
|
|
LX1FJ500
Bobina Lx1-F - Tesys F - 500 V C.A. 40/400 Hz
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2028
|
|
Sfarsitul serviciilor standard
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX1FJ
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (TeSys F) LC1F contactor
|
Compatibilitate produs
|
LC1F400
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 40...400 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
500 V c.a. 40...400 Hz
|
Inductanta circuitului inchis
|
25,5 H
|
Rezistenta medie
|
190 Ohm de vârf la 20 °C
4980 Ohm ţinere la 20 °C
|
Timp de functionare
|
100...170 ms deschidere
40...75 ms închidere
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Frecventa maxima de iesire
|
2400 cic/h la <55 °C
|
Suplimentare
Tehnologie bobine
|
F?r? modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
Eliminare 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
15 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
14 W la 40...400 Hz
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Greutate neta
|
1 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,099 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|