|
|
|
LX1FK070
Contactor Bobina Lx1F 70V Ac 50/60Hz
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX1FK
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (TeSys F) LC1F contactor
|
Compatibilitate produs
|
LC1F500
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
70 V c.a. 50/60 Hz
|
Rezistenta medie
|
2,3 Ohm de vârf la 20 °C
66,4 Ohm ţinere la 20 °C
|
Timp de functionare
|
100...170 ms deschidere
40...75 ms închidere
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Frecventa maxima de iesire
|
2400 cic/h la <55 °C
|
Suplimentare
Tehnologie bobine
|
F?r? modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz(la55 °C)
Eliminare 0.3...0.5 Uc 50/60 Hz(la55 °C)
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,15 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|