|
|
|
LX1G3REHEA
Modul de control LX1G pentru contactor TeSys Giga LC1G265-330, 48..130 V c.a./c.c., 3P
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX1G
|
Descriere poli
|
3P
|
Compatibilitate gama
|
TeSys G LX1G bobina contactor
|
Compatibilitate produs
|
LC1G265...330
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
48...130 V c.a./c.c. 50/60 Hz
|
Timp de functionare
|
20...35 ms deschidere
40...55 ms închidere
|
Durabilitate mecanica
|
5 Mcycles
|
Frecventa maxima de iesire
|
600 cic/mn la <60 °C
|
Suplimentare
Tehnologie bobine
|
Limitare de varf bidirectionala incorporata
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0,8...1,1 Uc(la60 °C)
Eliminare 0...0.45 Uc(la60 °C)
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda capat push-in 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² torsadat fara manson la capatul cablului AWG 26...AWG 12
Circuit de comanda capat push-in 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil cu manson la capatul cablului AWG 24 - AWG 14
Circuit de comanda capat push-in 2 cablu(ri) 0,5…1,0 mm² rigid sau blocat cu manson la capatul cablului AWG 20...AWG 18
|
Varf de putere in VA
|
385 VA la 120 V c.a., 60 Hz
|
Consum de energie conectare in W
|
310,0 W c.c.
|
Puterea consumat? la men?inere în VA
|
9,4 VA la 120 V c.a., 60 Hz
|
Consum de energie mentinere in W
|
5,3 W pentru c.c. reţea
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Altitudinea de functionare
|
3000 m f?r? declasare
5000 m cu
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Imunitate EMC conforming to IEC 60947-4-1
Test de emisii criteriu A conforming to IEC 60947-4-1
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conforming to SEMI F47
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 60947-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-60…80 °C
|
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului
|
-40…70 °C la Uc
|
Inaltime
|
167,0 mm
|
Latime
|
140,0 mm
|
Adancime
|
93,0 mm
|
Cantitate pe set
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
17,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,3 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,041 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|