Schneider-Electric Challenge Com
 
LX1G4QEHEN
LX1G4QEHEN
Modul de control LX1G pentru contactor TeSys Giga LC1G115-225, 48..130 V c.a./c.c., 4P, versiune standard
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bobina contactor
Nume scurt al dispozitivului LX1G
Descriere poli 4P
Compatibilitate gama TeSys G LX1G bobina contactor
Compatibilitate produs LC1G115...225
[Uc] tensiune circuit de comanda 48...130 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Timp de functionare 20...35 ms deschidere
40...55 ms închidere
Durabilitate mecanica 5 Mcycles
Frecventa maxima de iesire 600 cic/mn la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Limitare de varf bidirectionala incorporata
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional 0,8...1,1 Uc(la60 °C)
Eliminare 0...0.45 Uc(la60 °C)
Conexiuni - borne Circuit de comanda capat push-in 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² torsadat fara manson la capatul cablului AWG 26...AWG 12
Circuit de comanda capat push-in 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil cu manson la capatul cablului AWG 24 - AWG 14
Circuit de comanda capat push-in 2 cablu(ri) 0,5…1,0 mm² rigid sau blocat cu manson la capatul cablului AWG 20...AWG 18
Varf de putere in VA 630 VA la 120 V c.a., 60 Hz
Consum de energie conectare in W 445,0 W c.c.
Puterea consumat? la men?inere în VA 15,6 VA la 120 V c.a., 60 Hz
Consum de energie mentinere in W 4,4 W pentru c.c. reţea
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Altitudinea de functionare 3000 m f?r? declasare
5000 m cu
Compatibilitate electromagnetica Imunitate EMC conforming to IEC 60947-4-1
Test de emisii criteriu A conforming to IEC 60947-4-1
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conforming to SEMI F47
Standarde EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 No 60947-4-1
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…70 °C la Uc
Inaltime 144,5 mm
Latime 140,7 mm
Adancime 94,0 mm
Cantitate pe set 1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 17,0 cm
Latime prima forma de impachetare 22,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,6 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,8 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni