Schneider-Electric Challenge Com
 
LX4F8FW
LX4F8FW
Bobina Lx4-F - Tesys F - 110 - 120 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bobina contactor
Nume scurt al dispozitivului LX4F8
Compatibilitate gama TeSys (TeSys F) LC1F contactor
Compatibilitate produs LC1F800
Tipul circuitului de comanda C.c. consum scazut
[Uc] tensiune circuit de comanda 110...120 V c.c.
Timp de functionare 40...50 ms deschidere
60...80 ms închidere
Durabilitate mecanica 5 Mcycles
Frecventa maxima de iesire 600 cic/h la <55 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine F?r? modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional 0,85...1,1 Uc(la55 °C)
Eliminare 0.3...0.5 Uc(la55 °C)
Vârf de putere în W 1900 W 20 °C)
Consum de energie mentinere in W 12 W la 20 °C
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Greutate neta 1,65 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,67 cm
Latime prima forma de impachetare 13,46 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,88 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,47 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,144 kg