Schneider-Electric Challenge Com
 
LXD3N7
LXD3N7
Contactor coil, TeSys Deca, LXD3, 415 V AC 50/60Hz for 40…65A contactor
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bobina contactor
Nume scurt al dispozitivului LXD3
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 415 V c.a. 50/60 Hz
Rezistenta medie 635 Ohm la 20 °C
Inductanta circuitului inchis 35,6 H
Compatibilitate produs LC1D40A...D65A
LC1DT80A
LC1DT60A
Durabilitate mecanica 6 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine F?r? modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Operaţional: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Consum de energie conectare in VA 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 4…5 W la 50/60 Hz
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Greutate neta 0,07 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,8 cm
Latime prima forma de impachetare 5,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 160,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,145 kg