Schneider-Electric Challenge Com
 
LZ2H6X5BD
LZ2H6X5BD
Starter Inv. Tesysh 3Kw 24Vcc Surub
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys Hybrid
Nume scurt al dispozitivului LZ2H
Tip produs sau componenta Reversing ultra-compact starter
Tip demaror Direct pe linie
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V c.a.
[Ie] curent nominal de utilizare 6,5 A la 500 V AC-53A
9 A la 500 V AC-51
5 A la 500 V AC-53A mounting side by side
7 A la 500 V AC-51 mounting side by side
Gama de reglaj a protectiei termice 1,5…9 A
Putere motor kW 1,5 kW la 220 V c.a. 0,65
1,5 kW la 230 V c.a. 0,65
2,2 kW la 380 V c.a. 0,65
3 kW la 400 V c.a. 0,65
3 kW la 415 V c.a. 0,65
3 kW la 440 V c.a. 0,65
3 kW la 500 V c.a. 0,65
Putere motor hp 1 CP la 200 V c.a.
1,5 CP la 230 V c.a.
3 CP la 460 V c.a.
[Uc] control circuit voltage 24 V c.c.
Clasa de declansare termica Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-2
Suplimentare
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor 1 C/O semnalizare defectiuni
Limite de tensiune circuit de comanda 19.2...30 V c.c.
Consum de curent <= 40 mA la 24 V c.c.
Resetare Manual
Resetare automata
Resetare electrica
Electrical durability 30 Mcycles
Viteza maxima de functionare 120 cic/mn AC-51 50 %
6 cic/mn AC-53A 50 %
Mod de montare Cu cleme
Suport de montare Sina DIN
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu 0,2…2,5 mm² - rigiditate cablu: rigid
Borne cu surub 1 cablu 0,25…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Borne cu surub 1 cablu 0,2…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara terminale de cablu
Cuplu de strângere 0,5…0,6 N.m flat Ø 2.5 mm şurubelniţă 3 mm
Certificari CULus
CE
Standarde IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
Grad de poluare 2
Latime 22,5 mm
Inaltime 99 mm
Adancime 114,5 mm
Greutate neta 212 g
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de utilizare -25…30 °C fără declasare
30…70 °C cu declasare
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 11,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 266,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,822 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni