Schneider-Electric Challenge Com
 
LZ8H6X53BD
LZ8H6X53BD
Starter Inv. Sto Tesysh 3Kw 24Vcc Arc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys Hybrid
Nume scurt al dispozitivului LZ8H
Tip produs sau componenta Reversing ultra-compact starter
Tip demaror Direct pe linie
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V c.a.
[Ie] curent nominal de utilizare 6,5 A la 500 V AC-53A
9 A la 500 V AC-51
5 A la 500 V AC-53A mounting side by side
7 A la 500 V AC-51 mounting side by side
Gama de reglaj a protectiei termice 1,5…9 A
Putere motor kW 1,5 kW la 220 V c.a. 0,65
1,5 kW la 230 V c.a. 0,65
2,2 kW la 380 V c.a. 0,65
3 kW la 400 V c.a. 0,65
3 kW la 415 V c.a. 0,65
3 kW la 440 V c.a. 0,65
3 kW la 500 V c.a. 0,65
Putere motor hp 1 CP la 200 V c.a.
1,5 CP la 230 V c.a.
3 CP la 460 V c.a.
[Uc] control circuit voltage 24 V c.c.
Nivel de securitate SIL 3 conformitate cu IEC 61508-1 stop function
PL = e conformitate cu ISO 13849-1 stop function
SIL 2 conformitate cu IEC 61508-1 motor protection
Fiabilitatea datelor despre securitate MTTFd = 517 years stop function
PFHd = 2.67E-9 1/h stop function
SFF = 99 % stop function
SFF = 99 % motor protection
MTTFd = 447 years motor protection
Clasa de declansare termica Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-2
Suplimentare
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor 1 C/O semnalizare defectiuni
Limite de tensiune circuit de comanda 19.2...30 V c.c.
Consum de curent <= 40 mA la 24 V c.c.
Resetare Manual
Resetare electrica
Electrical durability 30 Mcycles
Viteza maxima de functionare 120 cic/mn AC-51 50 %
6 cic/mn AC-53A 50 %
Mod de montare Cu cleme
Suport de montare Sina DIN
Conexiuni - borne Spring clamp terminals 1 cablu 0,2…2,5 mm² - rigiditate cablu: rigid
Spring clamp terminals 1 cablu 0,25…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Spring clamp terminals 1 cablu 0,2…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara terminale de cablu
Certificari CULus
ATEX as associated device for motor protection in zones 1 and 21
CE
Standarde UL 60947-4-1
IEC 60947-4-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
Grad de poluare 2
Latime 22,5 mm
Inaltime 99 mm
Adancime 114,5 mm
Greutate produs 212 g
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de utilizare -25…30 °C fără declasare
30…70 °C cu declasare
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,600 cm
Latime prima forma de impachetare 11,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 255,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,750 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni