Schneider-Electric Challenge Com
 
METSECT5CC015
METSECT5CC015
Transformator de curent tropicalizat montaj DIN 150 5 Pentru Cabluri D. 21
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PowerLogic
Nume produs CT
Tip produs sau componenta Transformator de curent
Curent secundar 5 A
Clasa de precizie Clasa 0.5 la 3 VA
Clasa 1 la 4 VA
Clasa 3 la 5 VA
[In] calibru 150 A
Suplimentare
Tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru cablu
Raport transformator de curent 150/5
[Ith] curent termic conventional in aer liber 9 kA
Curent de rezistenta dinamic 2.5 Ith
Factor de siguranta maxim 5
[Ue] tensiune nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV
Mod de montare Cu suruburi
Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Placa de montare
Latime Exterior: 44 mm
Înălţime Exterior: 65 mm
Adancime Rama : 30 mm
Total : 37 mm
Diametru 21 mm
Greutate neta 0,175 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV
Clasa de izolatie electrica Clasa B
Diametrul exterior al cablului 21 mm
Etansare Cu
Mediu
Standarde IEC 61869-2
VDE 0414
Certificari produs UE
EAC
Grad de protectie IP IP20
Umiditate relativa 0…95 %
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 5,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 178,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,3 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni