Schneider-Electric Challenge Com
 
METSECT5DB100
METSECT5DB100
Transformator de curent tropicalizat 1000 5 Iesire Dubla Pentru Bare Colectoare
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PowerLogic
Nume produs CT
Tip produs sau componenta Transformator de curent
Curent secundar 5 A
Clasa de precizie Clasa 0.5 la 6 VA
Clasa 1 la 10 VA
[In] curent nominal 1000 A
Suplimentare
Tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru bara colectoare
Raport transformator de curent 1000/5
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 60 kA
Curent de rezistenta dinamic 2.5 Ith
Factor de siguranta maxim 5
[Ue] tensiune nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV
Mod de montare Surub de blocare izolat
Suport de montare Bara colectoare
Latime Interior: 38 mm
Exterior: 99 mm
Înălţime Interior: 127 mm
Exterior: 160 mm
Adancime Rama : 40 mm
Total : 78,4 mm
Greutate produs 0,682 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV
Clasa de izolatie electrica Clasa B
Deschidere a barelor 127 x 38
Etansare Cu
Mediu
Standarde VDE 0414
IEC 61869-2
Certificari produs UE
Grad de protectie IP IP20
Umiditate relativa 0…95 %
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,000 cm
Latime prima forma de impachetare 13,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 720,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,617 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 7fb9d646-ea73-4188-b5eb-a6842aaaae5c
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 luni