Schneider-Electric Challenge Com
 
METSECT5GA015
METSECT5GA015
Transformator de curent cu nucleu despicat - Tip GA, pentru bara - 150A / 5A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PowerLogic
Nume produs CT
Tip produs sau componenta Transformator de curent
Curent secundar 5 A
Clasa de precizie Clasa 3 la 1,5 VA
[In] calibru 150 A
Suplimentare
Tip transformator de curent Standard pentru bara colectoare
Split core
Raport transformator de curent 150/5
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 150 A
Factor de siguranta maxim 5
Curent admisibil 9000 A in timpul 1 s
[Ue] tensiune nominala < 720 V 50 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV
Mod de montare Cu suruburi
Suport de montare Sina DIN
Fastened onto a surface with screws
Latime Exterior: 93 mm
Interior: 23 mm
Înălţime Exterior: 106,15 mm
Interior: 33 mm
Adancime 58 mm
Clasa de izolatie electrica Class E
Deschidere a barelor 20 x 30
Mediu
Standarde VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 604,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 14,7 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni